变频器
..0040..
额定输出电流
4.0 A
推荐的电机功率ASM
P电机
1.5 kW
输出电压
U输出
0 – U电源
额定输出电流fPWM = 4 kHz
I额定
输出视在功率
S额定
2.8 kVA
功率部件额定损耗功率
P损耗
43 W
I额定的过载容量,fPWM = 4 kHz时
200 %,UNetz = 400 V时 (faus ≥ 3 Hz)
200 %,UNetz = 500 V时 (faus ≥ 3 Hz)
PWM频率
fPWM
4/8/16 kHz(可设置)
最大输出频率
f最大
V/f: 599 Hz
VFCPLUS:250 Hz
ELSM®:500 Hz
最大允许的电缆长度
5 m