Ausgang
Umrichter | ..0040.. | |
|---|---|---|
Ausgangsnennstrom | 4.0 A | |
Empfohlende Motorleistung ASM | PMot | 1.5 kW |
Ausgangsspannung | UA | 0 – UNetz |
Ausgangsnennstrom | IN | 4.0 A |
Ausgangsscheinleistung | SN | 2.8 kVA |
Nennverlustleistung | PV | 43 W |
Überlastfähigkeit | 200 % bei UNetz = 400 V (faus ≥ 3 Hz) 200 % bei UNetz = 500 V (faus ≥ 3 Hz) | |
PWM-Frequenz | fPWM | 4/8/16 kHz (einstellbar) |
Max. Ausgangsfrequenz | fmax | U/f: 599 Hz VFCPLUS: 250 Hz ELSM®: 500 Hz |
Max. zulässige Kabellänge |
| 5 m |