Eingang

Umrichter

..0040..

Ausgangsnennstrom

4.0 A

Netznennspannung
(gemäß EN 50160)

UNetz

3 x AC 380 V – 500 V

Netznennstrom

INetz

3.6 A

IMax

7.2 A

Netzfrequenz

fNetz

50 – 60 Hz ±5 %

Unbeeinflusster Kurzschluss-Strom gemäß EN 61800-5-1

5 kA

Maximaler Bemessungsstrom der Netzsicherung
(Abzweigschutz)

40 A

Beachten Sie den Bemessungsstrom des Steckverbinders.