Entrada
Conversor | ..0040.. | |
|---|---|---|
Corrente nominal de saída | 4.0 A | |
Tensão nominal da rede | Urede | 3 x 380 V – 500 VCA |
Corrente nominal de rede | Irede | 3.6 A |
Imáx | 7.2 A | |
Frequência de rede | frede | 50 – 60 Hz ±5 % |
Corrente de curto-circuito inalterada de acordo com a EN 61800-5-1 | 5 kA | |
Corrente nominal máxima do fusível principal | 40 A Observar a corrente nominal do conector. | |