Entrada
Variador | ..0040.. | |
|---|---|---|
Corriente nominal de salida | 4.0 A | |
Tensión nominal de red | Ured | 3 x 380 V – 500 V CA |
Corriente nominal de red | Ired | 3.6 A |
Imáx | 7.2 A | |
Frecuencia de red | fred | 50 – 60 Hz ±5 % |
Corriente de cortocircuito no afectada según EN 61800-5-1 | 5 kA | |
Corriente nominal máxima del fusible de red | 40 A Observe la corriente nominal del conector enchufable. | |