Visão geral dos conversores de frequência descentralizados MOVIONE®

A tabela a seguir fornece uma visão geral dos dados técnicos mais importantes dos conversores de frequência descentralizados MOVIONE®:

Dados técnicos

Conversores de frequência descentralizados MOVIONE®

Corrente nominal de saída

4.0 A

Tensão nominal de entrada

3 x 380 – 500 V

Frequência de rede

50 – 60 Hz

Capacidade de sobrecarga

200% da corrente nominal de saída

Versões de comunicação

PROFINET IO

Acessórios

Cabos pré-fabricados

Capítulo Conectores na caixa de ligação

Resistências de frenagem

Capítulo Resistências de frenagem

Filtro de rede

Capítulo Filtro de rede NF..

Bobina de rede

Capítulo Bobina de rede ND.., Bobina de rede