Visión de conjunto de los variadores de frecuencia descentralizados MOVIONE®
La tabla siguiente muestra una vista general de los datos técnicos más importantes de los variadores de frecuencia descentralizados MOVIONE®:
Datos técnicos | Variador de frecuencia descentralizado MOVIONE® |
|---|---|
| |
Corriente nominal de salida | 4.0 A |
Tensión nominal de red | 3 x 380 – 500 V |
Frecuencia de red | 50 – 60 Hz |
Capacidad de sobrecarga | 200 % de la corriente nominal de salida |
Versiones de comunicación | PROFINET IO |
Accesorios | |
|---|---|
Cables prefabricados | Capítulo Conectores enchufables en la caja de conexiones |
Resistencias de frenado | Capítulo Resistencias de frenado |
Filtro de red | Capítulo Filtro de red NF.. |
Reactancia de red | Capítulo Reactancia de red ND.., Reactancia de red |