Unidades de accionamiento MOVIONE® con motores DRN.. y reductores de ejes perpendiculares
La tabla siguiente muestra una vista general de los datos técnicos más importantes de las unidades de accionamiento MOVIONE® con reductores de ejes perpendiculares:
Datos técnicos | Unidad de accionamiento | |||
|---|---|---|---|---|
K..DR../D.. | S..DR../D.. | W..DR../D.. | ||
|
|
| ||
Velocidad de salida | na min-1 | 0.71 – 498 | 0.49 – 353 | 1.9 – 309 |
Par de salida continuo | Ma Nm | Hasta 65500 | Hasta 5280 | Hasta 460 |
Carga radial permitida en el lado de salida con Ma | FRa N | Hasta 40000 | Hasta 33200 | Hasta 6940 |
Rango de transmisión | i | 2.81 – 197.37 | 3.97 – 288.0 | 3.20 – 141.23 |
Factor de servicio | fB | 0.8 – 4.0 | 0.8 – 4.0 | 0.8 – 4.0 |
Datos mecánicos | Unidad de accionamiento | |||
|---|---|---|---|---|
K..DR../D.. | S..DR../D.. | W..DR../D.. | ||
Eje hueco | X | X | X | |
Montaje con brida | X | X | X | |
Montaje con patas | X | X | X | |
Brida B5 | X | X | X | |
Brida B14 | X | X | – | |
Todos los datos en preparación.