Unidades de acionamento MOVIONE® com motores DRN.. e redutores angulares
A tabela a seguir fornece uma visão geral dos dados técnicos mais importantes das unidades de acionamento MOVIONE® com redutores angulares:
Dados técnicos | Unidade de acionamento | |||
|---|---|---|---|---|
K..DR../D.. | S..DR../D.. | W..DR../D.. | ||
|
|
| ||
Rotação de saída | na min-1 | 0.71 – 498 | 0.49 – 353 | 1.9 – 309 |
Torque de saída contínuo | Ma Nm | Até 65500 | Até 5280 | Até 460 |
Força radial permitida no lado de saída em Ma | FRa N | Até 40000 | Até 33200 | Até 6940 |
Faixa de redução | i | 2.81 – 197.37 | 3.97 – 288.0 | 3.20 – 141.23 |
Fator de serviço | fB | 0.8 – 4.0 | 0.8 – 4.0 | 0.8 – 4.0 |
Dados mecânicos | Unidade de acionamento | |||
|---|---|---|---|---|
K..DR../D.. | S..DR../D.. | W..DR../D.. | ||
Eixo oco | X | X | X | |
Montagem do flange | X | X | X | |
Montagem do pé | X | X | X | |
Flange B5 | X | X | X | |
Flange B14 | X | X | – | |
Todos os dados estão em preparação.