Antriebseinheiten MOVIONE® mit Motoren DRN.. und Winkelgetrieben

Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht über die wichtigsten technischen Daten der Antriebseinheiten MOVIONE® mit Winkelgetrieben:

Technische Daten

Antriebseinheit

K..DR../D..

S..DR../D..

W..DR../D..

Abtriebsdrehzahl

na

min-1

0.71 – 498

0.49 – 353

1.9 – 309

Dauerabtriebsmoment

Ma

Nm

Bis zu 65500

Bis zu 5280

Bis zu 460

Zulässige Querkraft abtriebsseitig bei Ma

FRa

N

Bis zu 40000

Bis zu 33200

Bis zu 6940

Übersetzungsbereich

i

2.81 – 197.37

3.97 – 288.0

3.20 – 141.23

Betriebsfaktor

fB

0.8 – 4.0

0.8 – 4.0

0.8 – 4.0

Mechanische Daten

Antriebseinheit

K..DR../D..

S..DR../D..

W..DR../D..

Hohlwelle

X

X

X

Flanschmontage

X

X

X

Fußmontage

X

X

X

B5-Flansch

X

X

X

B14-Flansch

X

X

Alle Daten sind in Vorbereitung.