Antriebseinheiten MOVIONE® mit Motoren DRN.. und achsparallelen Getrieben
Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht über die wichtigsten technischen Daten der Antriebseinheiten MOVIONE® mit achsparalellen Getrieben:
Technische Daten | Antriebseinheit | |||
|---|---|---|---|---|
RX..DR../D.. | R..DR../D.. | F..DR../D.. | ||
|
|
| ||
Abtriebsdrehzahl | na min-1 | 16 – 1075 | 0.48 – 436 | 0.50 – 371 |
Dauerabtriebsmoment | Ma Nm | Bis zu 327 | Bis zu 24800 | Bis zu 24200 |
Zulässige Querkraft abtriebsseitig bei Ma | FRa N | Bis zu 9570 | Bis zu 19800 | Bis zu 29900 |
Übersetzungsbereich | i | 1.3 – 8.65 | 3.21 – 289.74 | 3.77 – 281.7 |
Betriebsfaktor | fB | 0.8 – 4.0 | 0.8 – 4.0 | 0.8 – 4.0 |
Mechanische Daten | Antriebseinheit | |||
|---|---|---|---|---|
RX..DR../D.. | R..DR../D.. | F..DR../D.. | ||
Hohlwelle | - | - | X | |
Flanschmontage | X | X | X | |
Fußmontage | X | X | X | |
B5-Flansch | X | X | X | |
B14-Flansch | X | X | X | |
Alle Daten sind in Vorbereitung.