Antriebseinheiten MOVIONE® mit Motoren DR2C.. und Winkelgetrieben
Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht über die wichtigsten technischen Daten der Antriebseinheiten MOVIONE® mit Winkelgetrieben:
Technische Daten | Antriebseinheit | |||
|---|---|---|---|---|
K..DR2C../D.. | S..DR2C../D.. | W..DR2C../D.. | ||
|
|
| ||
Abtriebsdrehzahl | na min-1 | 7.09 – 498 | 4.86 – 352 | 6.57 – 299 |
Dauerabtriebsmoment | Ma Nm | 5.78 – 7215 | 6.66 – 9759 | 5.54 – 2977 |
Zulässige Querkraft abtriebsseitig bei Ma | FRa N | Bis zu 40000 | Bis zu 33200 | Bis zu 8000 |
Übersetzungsbereich | i | 2.81 – 197.37 | 3.97 – 288.0 | 3.20 – 213.21 |
Betriebsfaktor | fB | 0.21 – 35.11 | 0.11 – 33.27 | 0.77 – 8.42 |
Mechanische Daten | Antriebseinheit | |||
|---|---|---|---|---|
K..DR2C../D.. | S..DR2C../D.. | W..DR2C../D.. | ||
Hohlwelle | X | X | X | |
Flanschmontage | X | X | X | |
Fußmontage | X | X | X | |
B5-Flansch | X | X | X | |
B14-Flansch | X | X | – | |
Alle Daten sind in Vorbereitung.