Unidades de acionamento MOVIONE® com motores DR2C.. e redutores angulares
A tabela a seguir fornece uma visão geral dos dados técnicos mais importantes das unidades de acionamento MOVIONE® com redutores angulares:
Dados técnicos | Unidade de acionamento | |||
|---|---|---|---|---|
K..DR2C../D.. | S..DR2C../D.. | W..DR2C../D.. | ||
|
|
| ||
Rotação de saída | na min-1 | 7.09 – 498 | 4.86 – 352 | 6.57 – 299 |
Torque de saída contínuo | Ma Nm | 5.78 – 7215 | 6.66 – 9759 | 5.54 – 2977 |
Força radial permitida no lado de saída em Ma | FRa N | Até 40000 | Até 33200 | Até 8000 |
Faixa de redução | i | 2.81 – 197.37 | 3.97 – 288.0 | 3.20 – 213.21 |
Fator de serviço | fB | 0.21 – 35.11 | 0.11 – 33.27 | 0.77 – 8.42 |
Dados mecânicos | Unidade de acionamento | |||
|---|---|---|---|---|
K..DR2C../D.. | S..DR2C../D.. | W..DR2C../D.. | ||
Eixo oco | X | X | X | |
Montagem do flange | X | X | X | |
Montagem do pé | X | X | X | |
Flange B5 | X | X | X | |
Flange B14 | X | X | – | |
Todos os dados estão em preparação.