Unidades de acionamento MOVIONE® com motores DR2C.. e redutores paralelos ao eixo
A tabela a seguir fornece uma visão geral dos dados técnicos mais importantes das unidades de acionamento MOVIONE® com redutores paralelos ao eixo:
Dados técnicos | Unidade de acionamento | |||
|---|---|---|---|---|
RX..DR2C../D.. | R..DR2C../D.. | F..DR2C../D.. | ||
|
|
| ||
Rotação de saída | na min-1 | 161.9 – 1075 | 4.83 – 436 | 4.97 – 371 |
Torque de saída contínuo | Ma Nm | 2.36 – 327 | 5.81 – 10995 | 6.82 – 12566 |
Força radial permitida | FRa N | Até 9570 | Até 16900 | Até 29900 |
Faixa de redução | i | 1.3 – 8.65 | 3.21 – 289.74 | 3.77 – 281.7 |
Fator de serviço | fB | 1.61 – 44.59 | 0.09 – 44.17 | 0.13 – 52.61 |
Dados mecânicos | Unidade de acionamento | |||
|---|---|---|---|---|
RX..DR2C../D.. | R..DR2C../D.. | F..DR2C../D.. | ||
Eixo oco | - | - | X | |
Montagem do flange | X | X | X | |
Montagem do pé | X | X | X | |
Flange B5 | X | X | X | |
Flange B14 | X | X | X | |
Todos os dados estão em preparação.