MOVIONE®驱动装置,配备DR2C..电机和轴向平行减速器
下表所示为带轴向平行减速器的MOVIONE®驱动装置的主要技术数据概览:
技术数据 | 驱动装置 | |||
|---|---|---|---|---|
RX..DR2C../D.. | R..DR2C../D.. | F..DR2C../D.. | ||
|
|
| ||
输出转速 | n输出 min-1 | 161.9 – 1075 | 4.83 – 436 | 4.97 – 371 |
持续输出扭矩 | M输出 Nm | 2.36 – 327 | 5.81 – 10995 | 6.82 – 12566 |
允许的径向力, | F横向 N | 最大9570 | 最大16900 | 最大29900 |
传动比范围 | i | 1.3 – 8.65 | 3.21 – 289.74 | 3.77 – 281.7 |
服务系数 | f运行 | 1.61 – 44.59 | 0.09 – 44.17 | 0.13 – 52.61 |
机械数据 | 驱动装置 | |||
|---|---|---|---|---|
RX..DR2C../D.. | R..DR2C../D.. | F..DR2C../D.. | ||
空心轴 | - | - | X | |
法兰安装 | X | X | X | |
地脚安装 | X | X | X | |
B5法兰 | X | X | X | |
B14法兰 | X | X | X | |
所有数据正在准备中。