Unidades de accionamiento MOVIONE® con motores DR2C.. y reductores de ejes paralelos

La tabla siguiente muestra una vista general de los datos técnicos más importantes de las unidades de accionamiento MOVIONE® con reductores de ejes paralelos:

Datos técnicos

Unidad de accionamiento

RX..DR2C../D..

R..DR2C../D..

F..DR2C../D..

Velocidad de salida

na

min-1

161.9 – 1075

4.83 – 436

4.97 – 371

Par de salida continuo

Ma

Nm

2.36 – 327

5.81 – 10995

6.82 – 12566

Carga radial permitida en el lado de
salida con Ma

FRa

N

Hasta 9570

Hasta 16900

Hasta 29900

Rango de transmisión

i

1.3 – 8.65

3.21 – 289.74

3.77 – 281.7

Factor de servicio

fB

1.61 – 44.59

0.09 – 44.17

0.13 – 52.61

Datos mecánicos

Unidad de accionamiento

RX..DR2C../D..

R..DR2C../D..

F..DR2C../D..

Eje hueco

-

-

X

Montaje con brida

X

X

X

Montaje con patas

X

X

X

Brida B5

X

X

X

Brida B14

X

X

X

Todos los datos en preparación.