Antriebseinheiten MOVIONE® mit Motoren DR2C.. und achsparallelen Getrieben
Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht über die wichtigsten technischen Daten der Antriebseinheiten MOVIONE® mit achsparalellen Getrieben:
Technische Daten | Antriebseinheit | |||
|---|---|---|---|---|
RX..DR2C../D.. | R..DR2C../D.. | F..DR2C../D.. | ||
|
|
| ||
Abtriebsdrehzahl | na min-1 | 161.9 – 1075 | 4.83 – 436 | 4.97 – 371 |
Dauerabtriebsmoment | Ma Nm | 2.36 – 327 | 5.81 – 10995 | 6.82 – 12566 |
Zulässige Querkraft | FRa N | Bis zu 9570 | Bis zu 16900 | Bis zu 29900 |
Übersetzungsbereich | i | 1.3 – 8.65 | 3.21 – 289.74 | 3.77 – 281.7 |
Betriebsfaktor | fB | 1.61 – 44.59 | 0.09 – 44.17 | 0.13 – 52.61 |
Mechanische Daten | Antriebseinheit | |||
|---|---|---|---|---|
RX..DR2C../D.. | R..DR2C../D.. | F..DR2C../D.. | ||
Hohlwelle | - | - | X | |
Flanschmontage | X | X | X | |
Fußmontage | X | X | X | |
B5-Flansch | X | X | X | |
B14-Flansch | X | X | X | |
Alle Daten sind in Vorbereitung.