Unidades de accionamiento MOVIONE® con motores DR2C.. y reductores de ejes perpendiculares
La tabla siguiente muestra una vista general de los datos técnicos más importantes de las unidades de accionamiento MOVIONE® con reductores de ejes perpendiculares:
Datos técnicos | Unidad de accionamiento | |||
|---|---|---|---|---|
K..DR2C../D.. | S..DR2C../D.. | W..DR2C../D.. | ||
|
|
| ||
Velocidad de salida | na min-1 | 7.09 – 498 | 4.86 – 352 | 6.57 – 299 |
Par de salida continuo | Ma Nm | 5.78 – 7215 | 6.66 – 9759 | 5.54 – 2977 |
Carga radial permitida en el lado de salida con Ma | FRa N | Hasta 40000 | Hasta 33200 | Hasta 8000 |
Rango de transmisión | i | 2.81 – 197.37 | 3.97 – 288.0 | 3.20 – 213.21 |
Factor de servicio | fB | 0.21 – 35.11 | 0.11 – 33.27 | 0.77 – 8.42 |
Datos mecánicos | Unidad de accionamiento | |||
|---|---|---|---|---|
K..DR2C../D.. | S..DR2C../D.. | W..DR2C../D.. | ||
Eje hueco | X | X | X | |
Montaje con brida | X | X | X | |
Montaje con patas | X | X | X | |
Brida B5 | X | X | X | |
Brida B14 | X | X | – | |
Todos los datos en preparación.