MOVIONE®驱动装置,配备DR2C..电机和直交轴减速器

下表所示为带直交轴减速器的MOVIONE®驱动装置的主要技术数据概览:

技术数据

驱动装置

K..DR2C../D..

S..DR2C../D..

W..DR2C../D..

输出转速

n输出

min-1

7.09 – 498

4.86 – 352

6.57 – 299

持续输出扭矩

M输出

Nm

5.78 – 7215

6.66 – 9759

5.54 – 2977

允许的径向力,输出侧,在M输出

F横向

N

最大40000

最大33200

最大8000

传动比范围

i

2.81 – 197.37

3.97 – 288.0

3.20 – 213.21

服务系数

f运行

0.21 – 35.11

0.11 – 33.27

0.77 – 8.42

机械数据

驱动装置

K..DR2C../D..

S..DR2C../D..

W..DR2C../D..

空心轴

X

X

X

法兰安装

X

X

X

地脚安装

X

X

X

B5法兰

X

X

X

B14法兰

X

X

所有数据正在准备中。