Die dezentralen Umrichter MOVIONE® auf einen Blick
Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht über die wichtigsten technischen Daten der dezentralen Umrichter MOVIONE®:
Technische Daten | Dezentraler Umrichter MOVIONE® |
|---|---|
| |
Ausgangsnennstrom | 4.0 A |
Netznennspannung | 3 x 380 – 500 V |
Netzfrequenz | 50 – 60 Hz |
Überlastfähigkeit | 200 % des Ausgangsnennstroms |
Kommunikationsausführungen | PROFINET IO |
Zubehör | |
|---|---|
Konfektionierte Kabel | Kapitel Steckverbinder am Anschlusskasten |
Bremswiderstände | Kapitel Bremswiderstände |
Netzfilter | Kapitel Netzfilter NF.. |
Netzdrossel | Kapitel Netzdrossel ND.., Netzdrossel |