下表所示为MOVIONE®分散式变频器的主要技术数据概览:
技术数据
MOVIONE®分散式变频器
额定输出电流
4.0 A
电源额定电压
3 x 380 – 500 V
电源频率
50 – 60 Hz
过载容量
200 %的额定输出电流
通讯模式
PROFINET IO
附件
预制电缆
章节接线盒上的插接头
制动电阻
章节制动电阻
进线滤波器
章节进线滤波器NF..
电源扼流圈
章节ND.. 电源扼流圈,电源扼流圈