| Unidade de acionamento MOVIONE® com motor DR2C..A (≙ IE5) |
Descrição | Unidade de acionamento composta por redutor, motor síncrono e conversor |
Potência | - Classe de rotação 2000 min-1: 0.25 kW – 1.5 kW
- Classe de rotação 3000 min-1: 0.25 kW – 1.7 kW
|
Capacidade de sobrecarga | Até 270%O valor refere-se ao torque IE5 da unidade de acionamento. |
Dados do acionamento
(sem redutor) | Faixa de torque
- Classe de rotação 2000 min-1: 1.19 Nm – 8.0 Nm
- Classe de rotação 3000 min-1: 1.18 Nm – 5.35 Nm
Faixa de variação
- Classe de rotação 2000 min-1: 50 min-1 – 2000 min-1
- Classe de rotação 3000 min-1: 75 min-1 – 3000 min-1
|
Opcionais | - Conector/IV
- Resistência de frenagem integrada/BW1
- Ventilador de metal/AL
- Chapéu/C
- Isolamento reforçado de enrolamento/RI
- Segunda ponta de eixo no motor/motor com freio/2W
|