MOVIONE® con motor DR2C..A

Unidad de accionamiento MOVIONE® con motor DR2C..A (≙ IE5)

Descripción

Unidad de accionamiento compuesta de reductor, motor síncrono y variador

Potencia

  • Clase de velocidad 2000 min-1: 0.25 kW – 1.5 kW
  • Clase de velocidad 3000 min-1: 0.25 kW – 1.7 kW

Capacidad de sobrecarga

Hasta 270 %El valor se refiere al par IE5 de la unidad de accionamiento.

Datos del accionamiento

(sin reductor)

Rango de par

  • Clase de velocidad 2000 min-1: 1.19 Nm – 8.0 Nm
  • Clase de velocidad 3000 min-1: 1.18 Nm – 5.35 Nm

Rango de velocidad

  • Clase de velocidad 2000 min-1: 50 min-1 – 2000 min-1
  • Clase de velocidad 3000 min-1: 75 min-1 – 3000 min-1

Opciones

  • Conector enchufable /IV
  • Resistencia de frenado integrada /BW1
  • Ventilador de metal /AL
  • Tapa protectora /C
  • Aislamiento del devanado reforzado /RI
  • 2.° extremo del eje en el motor/motor freno /2W