MOVIONE® mit Motor DR2C..A

Antriebseinheit MOVIONE® mit Motor DR2C..A (≙ IE5)

Beschreibung

Antriebseinheit aus Getriebe, Synchronmotor und Umrichter

Leistung

  • Drehzahlklasse 2000 min-1: 0.25 kW – 1.5 kW
  • Drehzahlklasse 3000 min-1: 0.25 kW – 1.7 kW

Überlastfähigkeit

Bis zu 270 %Der Wert bezieht sich auf das IE5-Drehmoment der Antriebseinheit.

Antriebsdaten

(ohne Getriebe)

Drehmomentbereich

  • Drehzahlklasse 2000 min-1: 1.19 Nm – 8.0 Nm
  • Drehzahlklasse 3000 min-1: 1.18 Nm – 5.35 Nm

Drehzahlbereich

  • Drehzahlklasse 2000 min-1: 50 min-1 – 2000 min-1
  • Drehzahlklasse 3000 min-1: 75 min-1 – 3000 min-1

Optionen

  • Steckverbinder /IV
  • Integrierter Bremswiderstand /BW1
  • Metall-Lüfter /AL
  • Schutzdach /C
  • Verstärkte Wicklungsisolation /RI
  • 2. Wellenende am Motor/Bremsmotor /2W