Systemübersicht MOVI-C® für dezentrale Installationen

Consistent – connected – complete

Basis des neuen Produktportfolios ist die dezentrale Antriebselektronik MOVI-C®. Sie kann sowohl motorintegriert als auch motornah installiert werden.

Die dezentrale Antriebselektronik MOVI-C® eignet sich für alle Anwendungen mit Drehzahlregelung, mit und ohne Geber bis hin zu Positionierungsanwendungen.