MOVIONE®配DR2C..A电机

MOVIONE®驱动装置配DR2C..A电机 (≙ IE5)

说明

由减速器、同步电机和变频器组成的驱动装置

功率

  • 转速等级2000 min-1: 0.25 kW – 1.5 kW
  • 转速等级3000 min-1: 0.25 kW – 1.7 kW

过载容量

最高至270%该值是指驱动装置的IE5扭矩。

驱动数据

(无减速器)

扭矩范围

  • 转速等级2000 min-1: 1.19 Nm – 8.0 Nm
  • 转速等级3000 min-1: 1.18 Nm – 5.35 Nm

转速范围

  • 转速等级2000 min-1: 50 min-1 – 2000 min-1
  • 转速等级3000 min-1: 75 min-1 – 3000 min-1

选件

  • 插接头 /IV
  • 集成制动电阻 /BW1
  • 金属风扇 /AL
  • 防护罩 /C
  • 增强型绕组绝缘 /RI
  • 电机/制动电机上的第2个轴端 /2W