MOVIONE®配DRN..电机

MOVIONE®驱动装置配DRN..电机 (≙ IE3)

说明

由减速器、异步电机和变频器组成的驱动装置

功率

  • 星形连接: 0.25 kW – 1.5 kW

过载容量

200 %

驱动数据

(无减速器)

扭矩范围

  • 星形连接: 1.7 Nm – 9.8 Nm

转速范围

  • 星形连接: 1 min-1 – 1461 min-1

选件

  • 插接头 /IV
  • 集成制动电阻 /BW1
  • 金属风扇 /AL
  • 防护罩 /C
  • 增强型绕组绝缘 /RI
  • 电机/制动电机上的第2个轴端 /2W