MOVIONE® con motor DRN..
| Unidad de accionamiento MOVIONE® con motor DRN.. (≙ IE3) | |
Descripción | Unidad de accionamiento compuesta de reductor, motor asíncrono y variador | |
Potencia |
| |
Capacidad de sobrecarga | 200 % | |
Datos del accionamiento (sin reductor) | Rango de par
Rango de velocidad
| |
Opciones |
| |