Variador de frecuencia descentralizado MOVIONE®

Variador de frecuencia descentralizado MOVIONE® (motores hasta IE5)

Descripción

Variador de frecuencia descentralizado

Potencia de salida de motor asíncrono

  • 0.25 kW – 1.5 kW

Capacidad de sobrecarga

200 %

Opciones

  • Seccionador de carga con contacto de respuesta /D11
  • Resistencia de frenado integrada /BW
  • Manejo local integrado