Conversor

Conversor

Descrição

Conversor para montagem em:

  • Unidades de acionamento MOVIONE®
  • Conversores de frequência descentralizados MOVIONE®

Corrente nominal de saída

  • 4 A

Capacidade de sobrecarga

200 %

Variantes de comunicação

  • PROFINET IO

Segurança

  • Comunicação segura integrada CSB72A (STO, SS1t, etc.)

Opcionais

  • Sistema de controle do freio integrado (100 – 525 V CA)
  • Módulo de software MOVIKIT® Drive