Unidades de acionamento com conversores de frequência descentralizados

MOVIGEAR®
performance

Unidade de acionamento
mecatrônica (≙ IE5)

MOVIMOT®
advanced DRN..

Motor assíncrono (≙ IE3)

MOVIMOT®
advanced DR2C..

Motor síncrono (≙ IE5) 

MOVIMOT®
performance

Motor síncrono (≙ IE5)

Potência nominal do motor de
0.8 – 2.2 kW
ou torque nominal do motor de
4 – 10 Nm

Potência nominal de
0.37 – 7.5 kW

Potência nominal de
0.69 – 7.38 kW

Potência nominal de
0.75 – 4.19 kW
ou torque nominal de
3.6 – 20 Nm

MOVIONE® DRN..

Motor assíncrono (≙ IE3)

MOVIONE® DR2C..

Motor síncrono (≙ IE5) 

Potência nominal de
0.25 – 1.5 kW

Potência nominal de
0.25 – 1.5 kW