Conversor de frequência descentralizado para montagem próxima ao motor

MOVIMOT®
flexible

MMF1.

MMF31

MMF32

Corrente nominal de saída de 2 – 16.0 A,

até 300% de capacidade de sobrecarga

Pode ser combinado com todos os motores da SEW-EURODRIVE.

MOVIONE®

MVO3..

corrente nominal de saída de no máx. 4 A

até 200% de capacidade de sobrecarga

Pode ser combinado com todos os motores da SEW-EURODRIVE.