Destaques do portfólio de produtos descentralizados
Uniformidade | Com o MOVI-C®, você pode alternar entre a instalação do painel elétrico e a instalação descentralizada. A uniformidade das funções e propriedades é fornecida independentemente da família de produtos e do tipo de instalação. |
Modularidade | Equipamentos eletrônicos idênticos para todas as famílias de produtos, independentemente de estarem integrados no produto ou instalados próximos ao motor, são o complemento ideal para os conversores do painel elétrico do sistema de automação MOVI-C®. |
Flexibilidade | O portfólio de produtos descentralizados suporta de forma flexível a conexão com vários sistemas de nível superior. |
Automação |
|
Escravo de movimento |
|
Controle de movimento/automação
|
|
Instalação | Do lado da alimentação, a instalação é simplificada com terminais de conexão ou conectores, bem como em operação remota com integração de motor digital (tecnologia de cabo único). |
Classe de potência do sistema eletrônico descentralizado | 2.0 A, 2.5 A, 3.2 A, 4.0 A, 5.5 A, 7.0 A, 9.5 A, 12.5 A, 16.0 A |