Variador de frecuencia descentralizado para montaje cercano al motor

MOVIMOT®
flexible

MMF1.

MMF31

MMF32

Corriente nominal de salida 2 – 16.0 A,

hasta 300 % de capacidad de sobrecarga

Combinable con todos los motores de SEW‑EURODRIVE.

MOVIONE®

MVO3..

Máx. 4 A de corriente nominal de salida

hasta 200 % de capacidad de sobrecarga

Combinable con todos los motores de SEW‑EURODRIVE.