Unidades de accionamiento con variadores de frecuencia descentralizados
MOVIGEAR® Unidad de accionamiento | MOVIMOT® Motor asíncrono (≙ IE3) | MOVIMOT® Motor síncrono (≙ IE5) | MOVIMOT® Motor síncrono (≙ IE5) |
|
|
|
|
0.8 – 2.2 kW | 0.37 – 7.5 kW | 0.69 – 7.38 kW | 0.75 – 4.19 kW |
MOVIONE® DRN.. Motor asíncrono (≙ IE3) | MOVIONE® DR2C.. Motor síncrono (≙ IE5) |
|
|
0.25 – 1.5 kW | 0.25 – 1.5 kW |