Antriebseinheiten mit dezentralen Umrichtern

MOVIGEAR®
performance

Mechatronische
Antriebseinheit (≙ IE5)

MOVIMOT®
advanced DRN..

Asynchronmotor (≙ IE3)

MOVIMOT®
advanced DR2C..

Synchronmotor (≙ IE5) 

MOVIMOT®
performance

Synchronmotor (≙ IE5)

0.8 – 2.2 kW
Nennleistung Motor
oder 4 – 10 Nm
Bemessungsdrehmoment Motor

0.37 – 7.5 kW
Nennleistung

0.69 – 7.38 kW
Nennleistung

0.75 – 4.19 kW
Nennleistung
oder 3.6 – 20 Nm
Bemessungsdrehmoment

MOVIONE® DRN..

Asynchronmotor (≙ IE3)

MOVIONE® DR2C..

Synchronmotor (≙ IE5) 

0.25 – 1.5 kW
Nennleistung

0.25 – 1.5 kW
Nennleistung