Categoria de rotação 3000 min-1
A tabela a seguir mostra as variantes de atribuição disponíveis das unidades de acionamento MOVIONE® com motor síncrono DR2C..A:
Tipo do motor | Conversor | |
|---|---|---|
| IN | 4.0 A |
0040 | ||
DR2C71MK..AR4
| MN | 1.18 Nm |
1.18 Nm | ||
DR2C71MK..A4
| 1.75 Nm | |
2.35 Nm | ||
DR2C71MS..AR4
| 2.4 Nm | |
2.4 Nm | ||
DR2C71MS..A4
| 3.55 Nm | |
4.3 Nm | ||
DR2C71M..A4
| 5.3 Nm | |
5.4 Nm | ||
| Atribuição no IE5 |
| Atribuição com torque térmico máximo do motor |