转速等级30001/ min

下表显示了配备DR2C..A同步电机的MOVIONE®驱动装置的可用分配方式:

电机型号

变频器

I额定

4.0 A

0040

DR2C71MK..AR4

 

M额定

1.18 Nm

1.18 Nm

DR2C71MK..A4

 

1.75 Nm

2.35 Nm

DR2C71MS..AR4

 

2.4 Nm

2.4 Nm

DR2C71MS..A4

 

3.55 Nm

4.3 Nm

DR2C71M..A4

 

5.3 Nm

5.4 Nm

 

达到IE5时的分配方式

 

达到最大电机热扭矩时的分配方式