Clase de velocidad 3000 1/min
La tabla siguiente muestra las variantes de asignación disponibles de las unidades de accionamiento MOVIONE® con motor síncrono DR2C..A:
Tipo de motor | Variador | |
|---|---|---|
| IN | 4.0 A |
0040 | ||
DR2C71MK..AR4
| MN | 1.18 Nm |
1.18 Nm | ||
DR2C71MK..A4
| 1.75 Nm | |
2.35 Nm | ||
DR2C71MS..AR4
| 2.4 Nm | |
2.4 Nm | ||
DR2C71MS..A4
| 3.55 Nm | |
4.3 Nm | ||
DR2C71M..A4
| 5.3 Nm | |
5.4 Nm | ||
| Asignación con IE5 |
| Asignación con par del motor térmico máximo |