Clase de velocidad 2000 1/min

La tabla siguiente muestra las variantes de asignación disponibles de las unidades de accionamiento MOVIONE® con motor síncrono DR2C..A:

Tipo de motor

Variador

IN

4.0 A

0040

DR2C71MK..AR4

 

MN

1.19 Nm

1.19 Nm

DR2C71MK..A4

 

1.77 Nm

2.35 Nm

DR2C71MS..AR4

 

2.65 Nm

2.65 Nm

DR2C71MS..A4

 

3.3 Nm

4.3 Nm

DR2C71M..A4

 

4.95 Nm

6.7 Nm

DR2C80MK..A4

 

7.1 Nm

8.0 Nm

 

Asignación con IE5

 

Asignación con par del motor térmico máximo