Drehzahlklasse 2000 min-1
Die folgende Tabelle zeigt die verfügbaren Zuordnungsvarianten der Antriebseinheiten MOVIONE® mit Synchronmotor DR2C..A:
Motortyp | Umrichter | |
|---|---|---|
| IN | 4.0 A |
0040 | ||
DR2C71MK..AR4
| MN | 1.19 Nm |
1.19 Nm | ||
DR2C71MK..A4
| 1.77 Nm | |
2.35 Nm | ||
DR2C71MS..AR4
| 2.65 Nm | |
2.65 Nm | ||
DR2C71MS..A4
| 3.3 Nm | |
4.3 Nm | ||
DR2C71M..A4
| 4.95 Nm | |
6.7 Nm | ||
DR2C80MK..A4
| 7.1 Nm | |
8.0 Nm | ||
| Zuordnung bei IE5 |
| Zuordnung bei maximalem thermischen Motormoment |