Drehzahlklasse 3000 min-1

Die folgende Tabelle zeigt die verfügbaren Zuordnungsvarianten der Antriebseinheiten MOVIONE® mit Synchronmotor DR2C..A:

Motortyp

Umrichter

IN

4.0 A

0040

DR2C71MK..AR4

 

MN

1.18 Nm

1.18 Nm

DR2C71MK..A4

 

1.75 Nm

2.35 Nm

DR2C71MS..AR4

 

2.4 Nm

2.4 Nm

DR2C71MS..A4

 

3.55 Nm

4.3 Nm

DR2C71M..A4

 

5.3 Nm

5.4 Nm

 

Zuordnung bei IE5

 

Zuordnung bei maximalem thermischen Motormoment