Motorzuordnung Antriebseinheiten MOVONE® mit Motoren DRN..
Die folgende Tabelle zeigt die verfügbaren Zuordnungsvarianten der Antriebseineheiten MOVIONE® mit Asynchronmotor DRN.. in der Sternschaltung:
Motortyp | Umrichter | |
|---|---|---|
| IN | 4.0 A |
0040 | ||
DRN71MS4 | MN | 1.7 Nm |
DRN71M4 | 2.5 Nm | |
DRN80MK4 | 3.65 Nm | |
DRN80M4 | 4.95 Nm | |
DRN90S4 | 7.2 Nm | |
DRN90L4 | 9.8 Nm | |