Asignación de motor de las unidades de accionamiento MOVIONE® con motores DRN..

La tabla siguiente muestra las variantes de asignación disponibles de las unidades de accionamiento MOVIONE® con motor asíncrono DRN.. en conexión en estrella:

Tipo de motor

Variador

IN

4.0 A

0040

DRN71MS4

MN

1.7 Nm

DRN71M4

2.5 Nm

DRN80MK4

3.65 Nm

DRN80M4

4.95 Nm

DRN90S4

7.2 Nm

DRN90L4

9.8 Nm