Atribuição do motor às unidades de acionamento MOVIONE® com motores DRN..

A tabela a seguir mostra as variantes de atribuição disponíveis das unidades de acionamento MOVIONE® com motor assíncrono DRN.. Na ligação em estrela:

Tipo do motor

Conversor

IN

4.0 A

0040

DRN71MS4

MN

1.7 Nm

DRN71M4

2.5 Nm

DRN80MK4

3.65 Nm

DRN80M4

4.95 Nm

DRN90S4

7.2 Nm

DRN90L4

9.8 Nm