下表显示了配备DR2C..A同步电机的MOVIONE®驱动装置的可用分配方式:
电机型号
变频器
I额定
4.0 A
0040
DR2C71MK..AR4
M额定
1.19 Nm
DR2C71MK..A4
1.77 Nm
2.35 Nm
DR2C71MS..AR4
2.65 Nm
DR2C71MS..A4
3.3 Nm
4.3 Nm
DR2C71M..A4
4.95 Nm
6.7 Nm
DR2C80MK..A4
7.1 Nm
8.0 Nm
达到IE5时的分配方式
达到最大电机热扭矩时的分配方式