Categoria de rotação 2000 min-1

A tabela a seguir mostra as variantes de atribuição disponíveis das unidades de acionamento MOVIONE® com motor síncrono DR2C..A:

Tipo do motor

Conversor

IN

4.0 A

0040

DR2C71MK..AR4

 

MN

1.19 Nm

1.19 Nm

DR2C71MK..A4

 

1.77 Nm

2.35 Nm

DR2C71MS..AR4

 

2.65 Nm

2.65 Nm

DR2C71MS..A4

 

3.3 Nm

4.3 Nm

DR2C71M..A4

 

4.95 Nm

6.7 Nm

DR2C80MK..A4

 

7.1 Nm

8.0 Nm

 

Atribuição no IE5

 

Atribuição com torque térmico máximo do motor