Entrée

Unité

 

 

MCB91A-....-2D1-2..

Taille

0XS

Type

0034

0042

Tension nominale réseau (selon EN 50160) Urés

V

1 × AC 200 – 240

Courant nominal réseau AC Irés

A

8.5

9.9

Fréquence réseau frés

Hz

50 – 60 ± 5 %

Redresseur piloté

–

Non

Contacts de raccordement X1

–

Connecteurs