Entrada

Unidade

 

 

MCB91A-....-2D1-2..

Tamanho

0XS

Tipo

0034

0042

Tensão nominal da rede (conforme EN 50160) Vrede

V

1 × CA 200 – 240

Corrente nominal de rede CA Irede

A

8.5

9.9

Frequência de rede frede

Hz

50 – 60 ± 5 %

Retificador controlado

–

não

Contatos da conexão X1

–

Conector