Eingang
Einheit
| MCB91A-....-2D1-2.. | ||
|---|---|---|---|
Baugröße | 0XS | ||
Typ | 0034 | 0042 | |
Netznennspannung (gemäß EN 50160) UNetz | V | 1 × AC 200 – 240 | |
Netznennstrom AC INetz | A | 8.5 | 9.9 |
Netzfrequenz f Netz | Hz | 50 – 60 ± 5 % | |
gesteuerter Gleichrichter | – | nein | |
Anschlusskontakte X1 | – | ||
Einheit
| MCB91A-....-2D1-2.. | ||
|---|---|---|---|
Baugröße | 0XS | ||
Typ | 0034 | 0042 | |
Netznennspannung (gemäß EN 50160) UNetz | V | 1 × AC 200 – 240 | |
Netznennstrom AC INetz | A | 8.5 | 9.9 |
Netzfrequenz f Netz | Hz | 50 – 60 ± 5 % | |
gesteuerter Gleichrichter | – | nein | |
Anschlusskontakte X1 | – | ||